Termékek közzététele
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom
    Videotec

    ULISSE RADICAL THERMAL - Thermal PTZ camera with up to 24x continuous zoom

    ULISSE RADICAL THERMAL is the first Videotec ready-to-use thermal PTZ camera system that integrates exceptional factory-assembled combinations of lens and thermal camera for unsurpassed intrusion detection and visual awareness in total darkness or extreme environmental conditions.
    Specifikáció
    • Constructed from aluminium and tecnopolymer Epoxypolyester powder painting, RAL9002 colour Top mount (OTT) Transmission through toothed belt Slip-ring Electronic limit switches Zero backlash Pre-installed camera and lens
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóulisse-radical-thermal
    • TermékcsaládUlisse
    • TermékcsoportPTZ cameras
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)623
    • Szélesség (mm)258
    • Mélység (mm)514
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
    • IFC besorolásRiasztó
    • ETIM-kódEC001527
    • ETIM-névVideo surveillance system
    • UNSPSC névSecurity cameras
    • UNSPSC kód46171610
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
    • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
    • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
    • OmniClass szám23-37 15 11
    • OmniClass névCameras
    • CSI UniFormat II kódD5030
    • CSI Uniformat II névCommunications & Security

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia