Termékek közzététele
UPTIRPS120UL - PTZ cameras, Accessories, external power supply
Videotec

UPTIRPS120UL - PTZ cameras, Accessories, external power supply

Power supply:ᅠ ᅠ120Vac,ᅠ ᅠ50/60Hz Control to synchronise illuminators with camera Day/Night switching Twilight sensor included IP66
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuptirps120ul
  • TermékcsaládUlisse
  • TermékcsoportPTZ cameras, Accessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)278
  • Szélesség (mm)264
  • Mélység (mm)90.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Biztonság, kamerák és felszerelések
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEC001527
  • ETIM-névVideo surveillance system
  • UNSPSC névSecurity cameras
  • UNSPSC kód46171610
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_86_80
  • Uniclass 2015 leírásSurvey cameras
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 névVideo Surveillance
  • OmniClass szám23-37 15 11
  • OmniClass névCameras
  • CSI UniFormat II kódD5030
  • CSI Uniformat II névCommunications & Security

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia