The CDE105UW is an ultrawide 105” digital display delivering stunning image performance with 5K resolution. Designed for both corporate and commercial use, it features a 21:9 aspect ratio, providing 33% more screen real estate than a comparable 16:9 display, making it ideal for Microsoft Teams Rooms and Front Row Mode. Powered by an octa-core SoC running Android 13, the CDE105UW enables seamless multitasking with a USB-C port that delivers 100W and multiple wireless content sharing options. It also supports daisy chaining and comes pre-installed with ViewSonic Manager, a centralized platform that streamlines corporate communication and enhances operational efficiency.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |