Termékek közzététele
VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)
Archivált

VK552 - Standard Response Fusible Link Upright Intermediate Level In-Rack Sprinkler (K5.6)

Viking Intermediate Level In-Rack Sprinklers consist of a water shield installed on specifically listed and/or approved frame style standard and quick response sprinklers equipped with glass bulbs or fusible elements. They are available in both upright and pendent styles with or without sprinkler guards.
Specifikáció
  • K-Factor: K5.6 (80)

    Manufacturer: Viking

    Page: F_012498

    Part Number: 12986,18263,18268,18253,12978,12281,18257,12279,18275,12987,18264,07961,12972,18254,12979,12282,18258,08377,12275,18274

    VK Number: VK552

    Additional Information: NOTICE: The product details indicated below are for general reference only and may vary based on the specific product approval and/or application. Always verify product details with the technical data sheet and consult with the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    Max Pressure: None

    Response Type: Standard

    Occupancy Type: Storage (In-Rack)

    Thread Size: None

    Min Spacing: None

    Max Spacing: None

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvk552-standard-response-upright-sprinkler-k56
  • TermékcsaládViking Fire Sprinklers
  • TermékcsoportViking - Storage - In-Rack / Upright
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
  • ETIM-kódEC011371
  • ETIM-névSpray sprinkler
  • UNSPSC névFire sprinkler heads
  • UNSPSC kód46191610
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_97_84
  • Uniclass 2015 leírásSprinkler heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Suppression Sprinkler Systems
  • OmniClass szám23-29 33 11 13
  • OmniClass névUpright Sprinkler Heads
  • CSI UniFormat II kódD4010
  • CSI Uniformat II névSprinklers