Termékek közzététele
Villa Original - Balcony door inwards opening
Villa Original - Balcony door inwards opening
Villa Original - Balcony door inwards opening
    VillaFönster

    Villa Original - Balcony door inwards opening

    Inward opening patio door. Double energy glazing and a frame made of finger-jointed, knot-free impregnated pine are covered with an external aluminum cladding.

    Specifikáció
      • Frame: Finger jointed knot-free impregnated pine
      • Color Interior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color Exterior: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 70
      • Glass: 3-glass double energy + argon
        Tempered glass inside & outside
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Glazing strip: Drip plate made of white lacquered aluminum
        Glass strips in white composite material
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 97 mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20 mm
      • Threshold: Completely in fine wood iroko
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbalcony-door-inward
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-11
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLettország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország