Termékek közzététele
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable
Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate Adjustable

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    Viriyalohakij Roller Shutter 

    Material : Polycarbonate Slat 

    โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  
    Specifikáció
    • Viriyalohakij Roller Shutter Polycarbonate

      Material : Polycarbonate Slate : with Aluminium Base

      โมเดลประตูม้วน วิริยะโลหะกิจ ชนิดวัสดุ โพลีคาร์บอเน็ต รองรับทุกระบบ สามารถปรับแต่งความกว้าง - สูง ได้ 

      • Adjustable roller shutter model to fit in all design
      • High Quality with affordable price,
      • Thailand Made Qualified
      • ISO 9001 : 2015 Qualified
      • Automatic System
      • Worldwide shipment  
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóViriyalohakij_Roller_Shutter_Polycarbonate-Adjustable
    • TermékcsaládShutters Doors
    • TermékcsoportGrilled Metal Rolling Shutters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8000
    • Szélesség (mm)10500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Shutters

    Termék elérhetősége

    Ázsia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből