Termékek közzététele
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White

    Product code: 4017

    Specifikáció
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4017
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)560
    • Szélesség (mm)315
    • Mélység (mm)290
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia