Termékek közzététele
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Drawer Seperator - Large - Memoria Series - VitrA

    Product code: 56510

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56510
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessories - Drawer Seperators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)52
    • Szélesség (mm)290
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC012289
    • ETIM-névStorage box
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 25 11 13
    • OmniClass névClassroom Furniture
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia