Termékek közzététele
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - 1 Drawer - Metropole Series - VitrA

    Colours : High Gloss White

    Product code: 58188

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58188
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportWashbasin Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)515
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 13
    • OmniClass névLavatory Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia