Termékek közzététele
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - With Mechanism, 45cm - Memoria Series - VitrA

    Memoria Tall Unit - 45cm

    Product code: 58385

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58385
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportTall Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia