Termékek közzététele
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA
Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Mid Unit - 45cm - Two Drawer - Moveable Middle Unit - Nest Trendy Series - VitrA

    Product code: 61013

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító61013
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMid Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)575
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHőkezelt fa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia