Termékek közzététele
Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA
Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA

    Bench Unit - 130cm - With Drawer - Memoria Elements Series - VitrA

    Product code: 61276

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító61276
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMid Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)346
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC012257
    • ETIM-névBench
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 leírásBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névBenches
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia