Termékek közzététele
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA
Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA

    Washbasin Unit - 160cm - For Bowls - Left - Voyage Series - VitrA

    Planked Sand

    Product code: 62412

    Specifikáció


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62412
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportWashbasin Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)375
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)45.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia