Termékek közzététele
Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA
Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

    Basket - Leather Box - Short - Equal Series - VitrA

    Product code: 64113

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító64113
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportShelfs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBőr
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • ETIM-kódEC011190
    • ETIM-névBasket
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_04_56
    • Uniclass 2015 leírásNesting baskets
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-25 21 13 13 17
    • OmniClass névBasket Stretchers

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia