Termékek közzététele
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 1 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Steel Blue

    Product code: 65766 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító65766
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportWashbasin Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)745
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 13
    • OmniClass névLavatory Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia