Termékek közzététele
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Product code: 65833

    Specifikáció
    • Sandblasted Led Lighting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító65833
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)980
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagMirror Glass
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011563
    • ETIM-névWashbasin mirror element
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia