Termékek közzététele
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 60cm - Arkitekt Series - VitrA

    Arkitekt Series  WashBasin, 60cm

    VitrA Arkitekta washbasins options offers size options for different needs. The ideal solution to create the desired bathroom.

    Product code: 6604L003-0001

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6604
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)12.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia