Termékek közzététele
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
Urinal-BackWaterInlet-VitrA
    VitrA Bathrooms

    Urinal-BackWaterInlet-VitrA

    Arkitekt Urinal Lid without Holes, Back Water Inlet, Back Output

    VitrA offers urinals options that complete aesthetic and functional integrity compatible with different series.

    Water Saving
    Green Building Certification

    Product code: 6663B003-0199

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6663
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)575
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)16.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia