Termékek közzététele
Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Tall Unit - 35cm - Short - Right - Metropole Pure Series - VitrA

Tall Unit - 35cm - Short - Metropole Pure Series - VitrA

Colours : Matt Light Grey

Product code: 67276

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító67276
  • TermékcsaládBathroom Furniture
  • TermékcsoportTall Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)290
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEC011381
  • ETIM-névBathroom furniture set
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia