Termékek közzététele
Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67345

Specifikáció


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító67345
  • TermékcsaládBathroom Furniture
  • TermékcsoportWashbasin Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)490
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC011381
  • ETIM-névBathroom furniture set
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-31 25 13
  • OmniClass névBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia