Termékek közzététele
Bidet - Floor Standing - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Floor Standing - 54cm - Liquid Series - VitrA
Bidet - Floor Standing - 54cm - Liquid Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Floor Standing - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Bidet - Floor Standing - 54cm - Liquid Series - VitrA

    Product code: 7322B403-0288

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7322
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportBidets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)405
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)33.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia