Termékek közzététele
WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries
WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries
    VitrA Bathrooms

    WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    WC_ToiletCisternsControlPanel-Vitra-OriginSeries

    Product code: 740-1604

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító740-1604
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010204
    • ETIM-névAccessories, shower/WC
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-21 43 15 29
    • OmniClass névToilet Accessories Dispensers
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia