Termékek közzététele
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Triangular Low Bowl - 45cm - Plural Series - VitrA

    Plural Triangular low bowl basin 45 cm, without tap hole, without overflow hole

    White

    Product code: 7812B403-0016

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7812B403-0016
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)473
    • Mélység (mm)402
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)6.66
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 leírásWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia