Termékek közzététele
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Monoblock, 50cm - Plural Series - VitrA

    Plural Monoblock Washbasin 50 cm, with tap hole, with overflow hole

    Matt Clay Beige

    Product code: 7814B474-0001

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító7814B474-0001
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)847
    • Szélesség (mm)492
    • Mélység (mm)526
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)52.05
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 leírásWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia