Termékek közzététele
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Mid Unit - Laundry Unit - 105cm - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 61364 - 61365 - 61366 - 60869 - 60870 - 60871

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMidUnit-LaundryUnit-105cm-Vitra-SentoSeries-61364-61365-61366-60869-60870-60871
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMid Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)895
    • Szélesség (mm)1050
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia