Termékek közzététele
Towel Holder - For Hotels - 60cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - For Hotels - 60cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - For Hotels - 60cm - Origin Series - VitrA
Towel Holder - For Hotels - 60cm - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Towel Holder - For Hotels - 60cm - Origin Series - VitrA

    Towel Holder - For Hotels - 60cm - Origin Series - VitrA

    Colours: Chrome, Copper, Brushed Nickel, Black

    Product code: A44899

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTowelHolder-ForHotels-60cm-Vitra-OriginSeries-A44899
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)58
    • Szélesség (mm)658
    • Mélység (mm)208
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Towels
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia