Termékek közzététele
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA

    Voyage Series - Open Unit - Upper Cabbinet - 60cm , VitrA

    Product code: 62495 - 62496 - 62497 - 62498 - 62499

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUpperCabinet-60cm-Vitra-VoyageSeries-62495-62496-62497-62498-62499
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMid Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia