Termékek közzététele
Urinal - S20 Series - VitrA
Urinal - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Urinal - S20 Series - VitrA

    Urinal - S20 Series - VitrA

    Product code: 5461B003-0200

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUrinal-Vitra_S20Series_5461B003-0200
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)20.927
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia