Termékek közzététele
Wash Basin - 45cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - 45cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    Product code: 5078L003-1029

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashBasin-45cm-WallMounted-Vitra-NormusSeries_5078L003-1029
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)355
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)11.433
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia