Termékek közzététele
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - S20 Series - VitrA

    S20 Undercounter Basin, 48 cm without Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.

    Product code: 5475B003-0618

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashBasin-Undercounter-Vitra_S20Series_5475B003-0618
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)10.836
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia