Termékek közzététele
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Towel Ring - Juno Classic Series - VitrA

    Product code: A4442023

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA4442023
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportTowel Hanger
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)218
    • Szélesség (mm)204
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Towels
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia