Termékek közzététele
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Brush Holder - WC Brush Holder - Wall Mounted - Diagon Series - VitrA

    Product code: A44437

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA44437
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessories - WC Brush Holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)358
    • Szélesség (mm)115
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC000150
    • ETIM-névBrush
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia