Termékek közzététele
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Toothbrush Holder - Wall Mounted - Origin Series - VitrA

    Product code: A44890 - A4489026 - A4489034 - A4489036

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóA44890
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessories - Toothbrush Holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010556
    • ETIM-névToothbrush holder
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 leírásToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia