Termékek közzététele
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - 12cm - Rapid Installation - VitrA

    Product code: 742-4800-01

    Specifikáció
    • Rapid Installation -For Wall-Hung Wc Pans (Floor Mounted) Application Set

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-12cm-RapidInstallation-Vitra_742-4800-01
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportCisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1125
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia