Termékek közzététele
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Eternity Freestanding Accessory Set

    Product code: A44870 - A4487026 - A4487023

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFreestandingAccessory-Vitra-EternitySeries-A44870-A4487026-A4487023
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)822
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)234
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)6.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011163
    • ETIM-névShelf
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia