Termékek közzététele
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Multiple - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48012

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHook-BathrobeHolderMultiple-Vitra-istanbulSeries-A48012
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessories - Bathrobe Holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010552
    • ETIM-névTowel hook
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 névHooks
    • OmniClass szám23-31 25 27
    • OmniClass névRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia