Termékek közzététele
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mid Unit - 55cm - Small Table - Plural Series - VitrA

    Plural Small Table, 55 cm

    Product code: 64064 - 64065 - 64066 - 64067 - 64068

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMidUnit-55cm-SmallTable-Vitra-PluralSeries-64064-64065-64066-64067-64068
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMid Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)590
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)18.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010092
    • ETIM-névAccessories, shower stretcher/dressing table
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 névSite Tables
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia