Termékek közzététele
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62237 - 62238 - 62239

    Specifikáció
    • Valarte Mirror Cabinet, 120 cm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMirror-IlluminatedMirrorCabinet-120cm-Vitra-ValarteSeries-62237-62238-62239
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagHőkezelt fa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia
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
    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText