Termékek közzététele
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Shelf - 60cm - Voyage Series - VitrA

    Product code: 62520 - 62521 - 62522

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóShelf-60cm-Vitra-VoyageSeries-62520-62521-62522
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportShelfs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011163
    • ETIM-névShelf
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_77
    • Uniclass 2015 leírásShelf units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia