Termékek közzététele
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink - 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.8/5 csillag4.8(15 vélemény)

    Arkitekt Sink, 100 cm

    Sink options providing solutions in different designs and sizes are available for those who want to experience hygiene provided by ceramics in their kitchens.

    Product code: 5770B003-0755

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSink-Vitra_ArkitektSeries_5770B003-0755
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportSink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)31.504
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia