Termékek közzététele
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)

    Arkitekt Series Double Belfast Sink 80 cm, With tap hole, with overflow hole

    VitrA Arkitekt Series Sink

    Product code: 5774B003-0001

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSink-Vitra_ArkitektSeries_5774B003-0001
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportSink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)30.214
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia