Termékek közzététele
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Pentagon Design design both aesthetic and ergonomic sink faucet.

    Product code: A42114

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSinkMixer-Countertop-Vitra-NestTrendySeries-A42114
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportFaucet - Sink Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)372
    • Szélesség (mm)119
    • Mélység (mm)245
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)2.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia