Termékek közzététele
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48008

    Specifikáció
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • TermékcsaládFaucets&Shower systems&Accessories
    • TermékcsoportAccessory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)1.064
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Towels
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia