Termékek közzététele
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA 


    Product code: 62511 - 62512 - 62513 - 62514 - 62515 - 62516

    Specifikáció
    • With Mirror

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUpperOpenCabinet-Shelf-90cm-Vitra-VoyageSeries-62511-62512-62513-62514-62515-62516
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportShelfs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)14.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText