Termékek közzététele
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Product code: 5339B003-0012

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashBasin-Undercounter-48cm-WithoutTapHole-Vitra-S50Series_5339B003-0012
    • TermékcsaládSanitaryware & Complementary Products
    • TermékcsoportWashBasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)415
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)10.116
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia