Termékek közzététele
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61942 - 61943 - 61944

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashbasinUnit-100cm-With1drawer-ForCountertopBasins-With53cmDepth-Vitra-integraSeries-61942-61943-61944
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportWashbasin Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)500
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia