Termékek közzététele
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Completing the visual harmony in the bathroom with S20 washing machine and dryer cabinets. S20 series with color and form harmony complete the bathroom.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54809 - 54810

    Specifikáció
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • TermékcsaládBathroom Furniture
    • TermékcsoportMid Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2010
    • Szélesség (mm)685
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagHőkezelt fa
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia