Termékek közzététele
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
    VitrA Tiles
    Archivált

    PRO Color Aqua VitrA Tile Collection

    Enhancing the relaxing effect of water with the use of various shades of blue and turquoise, color transitions and white and black, in mix&match options with varying sizes, Aqua is especially ideal for pools and spa centers. Aqua offers hygienic, reliable and aesthetic tiling solutions for modern spaces where water meets architecture. The series combines the vitality of water with long-term durability of tiles.

    Specifikáció
    • Body Type: Floor & Glazed Porcelain
      Colours: RAL 2008020, RAL 2006020, RAL 2004030, RAL 2307015, RAL 2306020, RAL 2404020, RAL 2606030, RAL 2603035, RAL 5002
      Sizes: 2.5x2.5, 5x5, 10x10, 10x20, 10x30, 15x15, 20x20, 30x30
      Surface: Matt, Glossy
      Antislip: R10A, R10B, C
      Thickness: 6mm, 7mm
      For product codes use product url in Links section
      For technical data sheet use product url in Links section
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVitrA-Floor-Wall-Tile-Color-Aqua-Ceramic
    • TermékcsaládTiles
    • TermékcsoportFloor & Wall Tile
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-10-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEC011340
    • ETIM-névCeramic tile
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES