Termékek közzététele
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPure_FS_2
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportPure
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2021-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFüggönyfal
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
Hasonló termékek