Termékek közzététele
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
ALUM. Windwall Glass Screen System
    VIVA Railings

    ALUM. Windwall Glass Screen System

    The ALUM. WINDWALL system is an alternative addition to our windwall system and is typically used at amenity deck levels in high-rise residential projects or by poolside.

    Windwall system applications require custom engineering solutions and hence every windwall design is project specific and depends on floor elevation, wind loads, layout, and location of the building.

    Specifikáció
    • Post Material:  Aluminum 

      Post Finish:  Powder Coat
      Super Polyester or (AAMA 2604) or Powder Coat PVDF (AAMA 2605)

      Size/Spacing:
      2 1/4”x5 7/16” Square post @ 4’-0” max. O.C.
      4’-0” ~ 8’-0” Height Eco Windwall.
      Anchored, Cored or Welded mount.

      Infill:  Glass
      Infill Finish: 
      Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing:
      Min. 1/2” laminated glass with SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 1/2”, 5/8”, 3/4”
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalum-windwall-glass-screen-system
    • TermékcsaládOthers
    • TermékcsoportWINDWALL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-04-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát